Publique sus productos
PURITY C1100 Clean | Water Filter
PURITY C1100 Clean | Water Filter
PURITY C1100 Clean | Water Filter
    BRITA

    PURITY C1100 Clean | Water Filter

    Traducido por Google,

    El BRITA PURITY C1100 Clean está diseñado para lavavajillas bajo encimera en bistrós, bares, pequeños restaurantes y locales comunes donde es fundamental obtener resultados de lavado impecables y fiables, sin los requisitos de alto rendimiento de la hostelería de alta gama. Deja vasos, platos y cubiertos limpios, sin marcas ni vetas, eliminando por completo la necesidad de abrillantarlos a mano.

    Características y beneficios clave

    • Diseñado para lavavajillas bajo encimera.
      → Ideal para bistrós, bares y pequeños restaurantes: ofrece resultados de limpieza confiables y de calidad profesional en espacios compactos.
    • Resultados impecables y sin vetas
      → Elimina la necesidad de pulido manual y ahorra tiempo valioso del personal.
    • Protege las máquinas contra la acumulación de sarro
      → Minimiza los depósitos de cal, lo que favorece un funcionamiento suave, menos fallos de funcionamiento y una mayor vida útil de la máquina.
    • Adecuado para temperaturas de entrada de hasta 60 °C.
      → Funciona en entornos cotidianos exigentes: rendimiento estable incluso con temperaturas de agua entrante más altas.
    • Solución rentable
      → Reduce los costos de mantenimiento y energía: ideal para empresas pequeñas que buscan eficiencia operativa.
    • Plataforma PURITY C confiable
      → Tecnología probada para un rendimiento estable y duradero: en la que confían profesionales de todo el mundo.
    • Sistema de cartucho de cambio rápido
      → Mantenimiento rápido e higiénico: instalación sencilla y tiempo de inactividad mínimo.

    Descripción del Producto

    El BRITA PURITY C1100 Clean es un sistema de filtración de alto rendimiento desarrollado específicamente para lavavajillas bajo encimera, comúnmente utilizados en bistrós, bares, pequeños restaurantes e instalaciones comunitarias. Al reducir la formación de cal y mejorar la calidad del agua, garantiza vasos, cubiertos y vajilla sin marcas directamente del lavavajillas, sin necesidad de abrillantarlos. Diseñado para temperaturas de entrada de hasta 60 °C, el sistema ofrece un rendimiento fiable y económico incluso en entornos exigentes. Basado en la probada plataforma PURITY C, ofrece un funcionamiento duradero, mientras que el cartucho de cambio rápido facilita la instalación y el mantenimiento de forma rápida, higiénica y sencilla.

    Acerca de BRITA

    Durante más de 60 años, BRITA ha sido sinónimo de experiencia confiable en el sector del agua. Como socio confiable y colaborador, apoyamos a nuestros clientes para lograr mejores resultados, proteger sus equipos y hacer que sus operaciones diarias sean más seguras y eficientes.

    Especificaciones
    • Primary Application:

      • Dishwashers (undercounter types)

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • C1100

      Capacity C1100:

      • approx. 9,000 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapurity-c-clean
    • Familia de productoProfessional Filter
    • Grupo de productosPURITY C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)557
    • Ancho (mm)184
    • Profundidad (mm)184
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía África