Publique sus productos
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
PURITY C500 Finest | Water Filter
    BRITA

    PURITY C500 Finest | Water Filter

    Traducido por Google,

    El sistema de filtrado BRITA PURITY C Finest optimiza el agua dura o rica en minerales para satisfacer las necesidades específicas de cafeteras, tés y máquinas expendedoras. Garantiza la calidad constante del agua necesaria para lograr un sabor excelente en las bebidas, una extracción estable y una protección duradera de la máquina.

    Características y beneficios clave

    • Filtración de cuatro etapas
      → Garantiza una calidad de agua constantemente alta: perfiles de sabor estables, extracción confiable y una taza perfecta en todo momento.
    • Diseñado para máquinas de café, té y expendedoras.
      → Adaptado a las necesidades de preparación profesional de bebidas: ideal para cafeterías, restaurantes, oficinas y operaciones de venta.
    • Protección contra depósitos de cal y sulfato de calcio
      → Reduce el desgaste: menos averías, mayor vida útil de la máquina, menores costes de servicio.
    • Reduce las sustancias que alteran el sabor y el aroma.
      → Elimina sabores y olores desagradables no deseados, lo que permite un sabor más limpio, aromas más completos y una calidad de bebida más consistente.
    • Amplia gama de conexiones compatibles
      → Fácil de integrar en diferentes tipos de máquinas: máxima flexibilidad para los operadores.
    • Sistema de cambio rápido con manija de bloqueo y válvula de descarga integrada
      → Reemplazo de filtro rápido e higiénico: procesos más seguros, menos tiempo de inactividad y producción de bebidas constante.

    Descripción del Producto

    El BRITA PURITY C Finest es un sistema de filtración profesional diseñado específicamente para máquinas de café, té y máquinas expendedoras. Su filtración de cuatro etapas protege eficazmente los equipos contra la cal y los depósitos de sulfato de calcio, a la vez que reduce las sustancias que afectan negativamente al sabor y el aroma. Esto garantiza una extracción óptima y una alta calidad de las bebidas. Gracias a su amplia gama de opciones de conexión compatibles, el sistema se puede instalar con flexibilidad en diferentes tipos de máquinas. Un mecanismo de cambio rápido con palanca de bloqueo y una válvula de descarga integrada permiten un cambio de filtro higiénico y eficiente, lo que ayuda a los operadores a mantener un rendimiento fiable de la máquina y una calidad estable del producto.

    Acerca de BRITA

    Durante más de 60 años, BRITA ha sido sinónimo de experiencia confiable en el sector del agua. Como socio confiable y colaborador, apoyamos a nuestros clientes para lograr mejores resultados, proteger sus equipos y hacer que sus operaciones diarias sean más seguras y eficientes.

    Especificaciones
    • Primary Application:

      • Coffee Machines & Tea
      • Vending Machines

      Operating Position:

      • vertical

      Available Size(s):

      • C150
      • C300
      • C500
      • C1100

      Capacity C500:

      • approx. 3,400 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapurity-c-finest
    • Familia de productoProfessional Filter
    • Grupo de productosPURITY C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)557
    • Ancho (mm)144
    • Profundidad (mm)144
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África