Publique sus productos
PURITY C1100 Steam | Water Filter
PURITY C1100 Steam | Water Filter
PURITY C1100 Steam | Water Filter
PURITY C1100 Steam | Water Filter
PURITY C1100 Steam | Water Filter
PURITY C1100 Steam | Water Filter
PURITY C1100 Steam | Water Filter
    BRITA

    PURITY C1100 Steam | Water Filter

    Traducido por Google,

    El vaporizador BRITA PURITY C está diseñado para optimizar la calidad del agua en hornos y vaporeras combinadas, donde un vapor limpio y estable es esencial para obtener resultados de cocción consistentes y un rendimiento fiable del equipo. Trata el agua dura y rica en minerales para garantizar una generación óptima de vapor, protegiendo al mismo tiempo los componentes sensibles.

    Características y beneficios clave

    • Diseñado para hornos de cocción y vaporizadores combinados.
      → Adaptado a las altas exigencias de la cocina al vapor: rendimiento estable, calidad de alimentos consistente y menos problemas con el equipo.
    • Filtración de cuatro etapas para la descarbonización
      → Reduce eficazmente la dureza de carbonatos: previene la formación de cal y protege los elementos calefactores, los generadores de vapor y las cámaras de cocción.
    • Reduce las sustancias que alteran el sabor y el aroma.
      → Garantiza vapor limpio para obtener resultados óptimos de cocción, horneado y cocción al vapor: sin sabores desagradables ni residuos no deseados.
    • Sistema de cartuchos de cambio rápido y fácil de usar
      → Permite un reemplazo de filtro rápido e higiénico: reduce el tiempo de inactividad, simplifica las rutinas de servicio y mantiene los flujos de trabajo fluidos.
    • Ajuste de derivación variable
      → Permite un ajuste preciso tanto para sistemas de caldera como de inyección directa: garantiza la calidad de agua adecuada para cada aplicación de vapor.
    • Alto caudal: hasta 300 l/h con 1 bar de pérdida de presión
      → Admite un funcionamiento continuo durante los picos de demanda: salida de vapor confiable sin interrupciones.

    Descripción del Producto

    El BRITA PURITY C Steam es una solución de filtración de agua de alto rendimiento, adaptada a las necesidades de hornos profesionales y vaporizadores combinados. Su probada tecnología de filtración de cuatro etapas descarboniza el agua eficazmente, a la vez que reduce las sustancias que pueden afectar el sabor y el aroma. Esto garantiza un vapor limpio, un rendimiento de cocción uniforme y los mejores resultados culinarios. El ajuste de derivación variable permite a los operadores ajustar la composición del agua para diferentes tecnologías de vapor, ya sean de caldera o de inyección directa. Con un caudal mejorado de hasta 300 litros por hora con tan solo 1 bar de pérdida de presión, el sistema está diseñado para cocinas de alta capacidad. Un mecanismo de cartucho de cambio rápido y fácil de usar simplifica el mantenimiento y facilita un funcionamiento higiénico y eficiente.

    Acerca de BRITA

    Durante más de 60 años, BRITA ha sido sinónimo de experiencia confiable en el sector del agua. Como socio confiable y colaborador, apoyamos a nuestros clientes para lograr mejores resultados, proteger sus equipos y hacer que sus operaciones diarias sean más seguras y eficientes.

    Especificaciones
    • Primary Application:

      • Baking Ovens & Combi Steamers

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • C500
      • C1100

      Capacity C1100:

      • approx. 7,900 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciapurity-c-steam
    • Familia de productoProfessional Filter
    • Grupo de productosPURITY C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)557
    • Ancho (mm)184
    • Profundidad (mm)184
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África