Publique sus productos
PURITY 1200 Steam | Water Filter
PURITY 1200 Steam | Water Filter
PURITY 1200 Steam | Water Filter
PURITY 1200 Steam | Water Filter
PURITY 1200 Steam | Water Filter
PURITY 1200 Steam | Water Filter
PURITY 1200 Steam | Water Filter
    BRITA

    PURITY 1200 Steam | Water Filter

    Traducido por Google,

    El vaporizador BRITA PURITY está diseñado para optimizar la calidad del agua en hornos y vaporeras combinadas, donde un vapor limpio y estable es esencial para un rendimiento de cocción uniforme. Su tecnología de filtración BRITA de tres etapas descarboniza eficazmente el agua y reduce las sustancias que alteran el sabor y el aroma, garantizando una generación óptima de vapor y excelentes resultados culinarios.

    Características y beneficios clave

    • Desarrollado para hornos de cocción y vaporizadores combinados.
      → Adaptado a la cocción profesional al vapor: garantiza una calidad de vapor estable y un rendimiento constante en una amplia gama de aplicaciones.
    • Tecnología de descarbonización BRITA de tres etapas
      → Reduce eficazmente la dureza de carbonatos: protege los elementos calefactores, los generadores de vapor y las cámaras de cocción al tiempo que mejora la estabilidad del vapor.
    • Protege el equipo contra la acumulación de cal.
      → Minimiza el desgaste, previene fallos de funcionamiento y prolonga la vida útil del equipo, reduciendo las necesidades y los costes de mantenimiento.
    • Configuraciones de bypass configurables
      → Permite la adaptación a sistemas de hornos y vaporizadores tanto para tecnologías de caldera como de inyección directa.
    • Alto caudal: hasta 500 l/h con 1 bar de pérdida de presión
      → Maneja la demanda máxima de la cocina con facilidad: permite cocinar sin interrupciones durante las horas de servicio más concurridas.

    Descripción del Producto

    BRITA PURITY Steam es un sistema profesional de filtración de agua diseñado para hornos y vaporeras combinadas. Su probada tecnología BRITA de tres etapas descarboniza el agua y reduce las sustancias que alteran el sabor y el aroma, lo que ayuda a proporcionar un vapor limpio y uniforme, así como excelentes resultados de cocción, horneado y cocción al vapor. Gracias a sus ajustes de bypass configurables, el sistema se adapta a diferentes tipos de vaporeras y hornos, garantizando una composición de agua óptima para cada aplicación. Un caudal mejorado de hasta 500 litros por hora con una pérdida de presión de tan solo 1 bar garantiza un funcionamiento suave y fiable incluso durante picos de carga. El sistema también ofrece una protección eficaz contra la acumulación de cal, lo que prolonga la vida útil del equipo y reduce los costes de mantenimiento.

    Acerca de BRITA

    Durante más de 60 años, BRITA ha sido sinónimo de experiencia confiable en el sector del agua. Como socio confiable y colaborador, apoyamos a nuestros clientes para lograr mejores resultados, proteger sus equipos y hacer que sus operaciones diarias sean más seguras y eficientes.

    Especificaciones
    • Primary Application:

      • Baking Ovens & Combi Steamers

      Operating position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • 450
      • 600
      • 1200

      Capacity 1200:

      • approx. 10,800 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapurity-steam
    • Familia de productoProfessional Filter
    • Grupo de productosPURITY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)288
    • Profundidad (mm)288
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Norteamérica