Debido al alto grado de prefabricación, los elementos de techo de Brüninghoff se pueden integrar e instalar de manera fácil y eficiente en el proceso de construcción. Destaca especialmente el diseño resistente a la intemperie, que garantiza un producto impecable y de gran calidad. El bajo peso propio de los elementos de techo Brüninghoff es la característica más llamativa en comparación con los techos de hormigón armado clásicos. Esto permite construcciones con armazón de madera, madera maciza o híbridos de madera. Las ventajas de un elemento de bajo peso son particularmente notables en proyectos de renovación. La relación entre el rendimiento estático y el peso de la instalación abre nuevas posibilidades. Los elementos prefabricados también aseguran un buen progreso de la construcción en edificios nuevos. En cuanto al clima de la habitación y el confort de vida, la madera, como material de construcción natural, se puede utilizar incluso para regular la humedad de la habitación.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Suiza |