Publique sus productos
Duraframe Strongpod Single Module DF2001
Brymec

Duraframe Strongpod Single Module DF2001

Traducido por Google,

Kit de marco de soporte de equipo de módulo único Duraframe

El sistema Duraframe ha sido diseñado específicamente para proporcionar una plataforma fuerte y duradera para soportar una variedad de unidades de aire acondicionado y equipos de servicios de construcción.

    • El diseño modular permite que los marcos se extiendan para adaptarse a cualquier tamaño de equipo
    • Construcción de acero galvanizado de alta resistencia de 50 mm.
    • Todos los componentes estructurales están galvanizados en caliente para una excelente resistencia a la corrosión.
    • Conjunto de patas ajustable único, simplemente gire el conjunto de patas para subir o bajar la estructura
    • El ajuste de altura es posible incluso con la carga en su lugar
Especificaciones
  • Length: 1300mm - Frame Length

    Width: 1095mm - Frame Width

    Size: 1600 x 1400mm - Overall Footprint

    Height: 380 ~ 500mm - Adjustable Height

    Finish: Galvanised Steel

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDF2001_Duraframe_Strongpod_Single_Module
  • Familia de productoMEQ - Mounting Equipment
  • Grupo de productosDUR - DuraFrame
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
  • Descripción Uniclass 2015Roof equipment supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Frames
  • Número OmniClass23-33 25 11 13
  • Título OmniClass Built Up Rooftop Air Handling Units