Publique sus productos
Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232
Brymec

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

Traducido por Google,

Coladores con patrón en Y - 36230 3631 36232

  • Filtro en Y con cuerpo de latón y rosca hembra con filtro de malla de acero inoxidable
  • El filtro es removible para limpieza o inspecciones de servicio
  • Conexiones de compresión
  • Aprobado por WRAS
Especificaciones
  • Type: Y Strainer

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN20

    Maximum Working Temperature: 90 degC

    Compression connections comply with BS EN 1254-2

    Body Material: HPb59-T

    Washer Material: PTFE

    Filter Net Material: Stainless Steel

    WRAS approved

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPlumbing_Other_Brymec_36230_36231_36232
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosSTR - Strainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96_99
  • Descripción Uniclass 2015Y-type water strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValve Accessories
  • Número OmniClass23-27 55 29 17
  • Título OmniClass Y Strainers

Disponibilidad en regiones

Europa
Irlanda
Reino Unido
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText