Publique sus productos
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*

    Traducido por Google,

    La carcasa exterior del tanque de expansión térmica de agua será de acero al carbono. El diafragma será de caucho butílico aprobado por la FDA y la cámara de agua estará revestida de polipropileno para evitar el contacto del agua con el interior de la carcasa. El conjunto tendrá una conexión de sistema de acero inoxidable NPT y una conexión de válvula de carga de 0.301”-32 (válvula de neumático estándar) para facilitar la carga in situ del tanque para cumplir con los requisitos del sistema. El tanque deberá estar listado por IAPMO® y certificado según NSF/ANSI/CAN 61 y NSF/ANSI 372. El tanque de expansión térmica de agua será un modelo XT de ZURN WILKINS.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por la ciudad de Los Ángeles
    • NSF 61
    • NSF 372
    • UPC

    Características:

    • La precarga se puede ajustar en campo para un mantenimiento conveniente
    • La carcasa de acero al carbono con revestimiento de polipropileno garantiza una construcción duradera
    • El tanque estilo diafragma es ideal para protección de expansión térmica en aplicaciones residenciales.
    • La conexión de acero inoxidable resiste la corrosión.

    Palabras clave: tanque de expansión zurn, tanque de expansión wilkins, tanque de expansión xt-8, tanque de expansión térmica wilkins, tanque de expansión térmica, tanque de expansión de presión del calentador de agua, instalación de tanque de expansión térmica, tanque de alivio de presión, tanque de expansión de calefacción automática, alargamiento térmico, expansión de plomería tanque, tanque de expansión de 2 galones

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-xt
    • Familia de productoThermal Expansion Tank
    • Grupo de productosWater Thermal Expansion Tank
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.5
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica