Publique sus productos
BETACRYL  Thin-Edge Basin  BB A 5538 R
BETACRYL  Thin-Edge Basin  BB A 5538 R
    BETACRYL®

    BETACRYL Thin-Edge Basin BB A 5538 R

    Traducido por Google,
    Lavabo sobre encimera rectangular de canto fino en BETACRYL - Piedra Acrílica Pura (100 % Acrílico) con esquinas redondeadas y desagüe central rebajado de 2″. Disponible en color Blanco Clásico. BETACRYL Pure Acrylic Stone proporciona una resistencia particular, asegura limpieza y función antibacteriana/antiviral, idoneidad para el contacto con alimentos, resistencia al agua y estabilidad del color en el tiempo. BETACRYL tiene una amplia aplicación en proyectos arquitectónicos para la decoración de interiores, paredes exteriores y sectores médico/sanitarios. Visite Betacryl.com para obtener más información.
    Especificaciones
    • Thin-edge countertop basin
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaThin-edge-BB-A5538R
    • Familia de productoBasins, Bathroom
    • Grupo de productosSolid surface countertop basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioPiedra acrílica natural
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidad en regiones

    Europa África Asia