La silla de oficina multifunción con respaldo alto Bush Business Furniture Prosper ofrece una solución de asiento altamente personalizable a un precio asequible. Cuatro palancas fáciles de usar cambian instantáneamente el ángulo del asiento y el respaldo, así como la altura y la profundidad del asiento para mejorar la comodidad de cualquier usuario. Una perilla debajo del asiento gira para ajustar la cantidad de tensión que se siente al inclinarse hacia atrás, y el respaldo ergonómicamente contorneado con soporte lumbar se puede subir o bajar para satisfacer las preferencias personales. Los reposabrazos también son ajustables en altura y anchura y cuentan con un acolchado suave para una máxima comodidad. El diseño de respaldo alto limita la tensión en la parte superior de la espalda, los hombros y el cuello para reducir la fatiga durante un largo día de trabajo. Cinco ruedas giratorias dobles permiten que la silla de la computadora ruede libremente por su espacio de trabajo, mientras que el control giratorio de 360 grados brinda un rango completo de movimiento. La base de nailon resistente promete resistir años de uso con una capacidad de peso de 275 libras. La tapicería acolchada de tela negra en el asiento y el respaldo ofrece una comodidad excepcional con un estilo profesional que funciona bien en cualquier lugar de trabajo, desde una oficina corporativa ocupada hasta su propio estudio privado. Esta silla giratoria con respaldo alto ha sido probada para cumplir con los estándares de calidad ANSI/BIFMA en cuanto a seguridad y rendimiento, y está respaldada por la garantía del fabricante de 5 años de Bush Business Furniture.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |