Publique sus productos
Bush Business Furniture Metropolis High Back Leather Executive Office Chair
Bush Business Furniture Metropolis High Back Leather Executive Office Chair

    Bush Business Furniture Metropolis High Back Leather Executive Office Chair

    Traducido por Google,

    Haga una declaración profesional en su lugar de trabajo con la silla de oficina ejecutiva de cuero con respaldo alto Metropolis de Bush Business Furniture. La tapicería acolchada de cuero regenerado negro y los atractivos detalles cromados presentan un estilo sofisticado que funciona bien en una oficina privada o sala de juntas. Esta silla para computadora cuenta con un mecanismo de inclinación sincronizada 2:1 que permite que el respaldo se recline al doble de la velocidad del asiento, por lo que los usuarios pueden recostarse y relajarse con confianza. La cantidad de tensión que se siente durante la reclinación se puede personalizar girando una perilla debajo del asiento, y una palanca conveniente ajusta instantáneamente la altura de la silla para adaptarse a usuarios más altos o más bajos. La altura, el ancho, la profundidad y el ángulo de los reposabrazos también se pueden ajustar rápidamente para satisfacer las preferencias individuales. El diseño ergonómico de respaldo alto limita la tensión en la parte superior de la espalda, los hombros y el cuello para una comodidad duradera durante una jornada laboral completa. Cinco ruedas dobles permiten que la silla ruede libremente por su espacio de trabajo, mientras que el control de giro de 360 grados brinda un rango completo de movimiento. Además de ofrecer un complemento elegante al cuero negro, la base de acero cromado le da a la silla de escritorio la fuerza estructural para soportar años de uso y le permite soportar hasta 275 libras. La silla de oficina ejecutiva de cuero con respaldo alto de calidad comercial ha sido probada para cumplir con los estándares de calidad ANSI/BIFMA en cuanto a seguridad y rendimiento, y está respaldada por la garantía del fabricante de 5 años de Bush Business Furniture.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
      • Assembled Dimensions: 26.97" W X 25.98" D X 45.47" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 15.00" W X 25.20" D X 35.40" H
      • Package Weight for Box 1:58.00 lbs.
      • Bush Product Number: CH1601BLL-03
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBush-Business-Furniture-Metropolis-High-Back-Leather-Executive-Office-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de productosHigh Back Leather
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Seating
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings