Publique sus productos
THE BOLLARD

THE BOLLARD

Traducido por Google,
The Bollard es una lámpara de pie de color negro opaco con un diseño compacto y minimalista. Gracias a su cuerpo de DurCoral® gris ya la resistencia de su estructura, The Bollard es apto para ambientes exteriores. La altura del poste es totalmente personalizable, mientras que el cuerpo se puede decorar con cualquier tipo de pintura para fusionarse con todo tipo de ambientes. El producto perfecto para trazar caminos a través de la luz en espacios exteriores, una lámpara nunca intrusiva que crea escenarios luminiscentes precisos y sugerentes. Cuerpo DurCoral® Grado de protección IP65 Dimensiones 80 x 155 x 850 mm Fuente de luz LED Temperatura de color 3000 K
Especificaciones
  • Floor lamp;
    DurCoral®;
    IP65;
    Insulation class III;
    LED IP65 500 mA;
    5 W;
    117 lm/W;
    Wide beam 70°;
    3000K CRI>80
    220/240V - 50/60Hz;

Especificaciones técnicas
  • Referencia1731-DC
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de productosMain Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)155
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioNatural resin
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures