Publique sus productos
NEFI

NEFI

Traducido por Google,
Un haz de luz que rompe la oscuridad, estableciendo un nuevo equilibrio en el interior del espacio vital. La luz y las sombras se alternan, jugando con los muebles, creando ambientes con un encanto único y delicado: Nefi, un aparato de empotrar para interiores que desaparece por completo, fabricado en AirCoral®, instalable en techos de cartón yeso o ladrillo, está equipado con un cristal satinado, creando una armoniosa difusión de luz. Diseño y tecnología, geometría y elegancia para inundar el espacio de luz brillante. Cuerpo AirCoral® Grado de protección IP40 Inclinación del haz de luz 90° Agujero de emisión de luz 90 x 90 mm Dimensiones del cuerpo 145 x 145 x 120 mm / 145 x 145 x 140 mm / 145 x 145 x 160 mm Fuente de luz QR CB 51 dicroica (tanto halógena como LED) QPAR 16 (tanto halógeno como LED) LED COB profesional Temperatura de color del LED: 3000K (2700K - 4000K disponibles bajo pedido) LED regulable Push/Dali disponible bajo pedido
Especificaciones
  • Ceiling recessed; AirCoral®; IP40; Insulation Class III; LED 500mA; 1x10W; 105 lm/W; Wide beam 40°; 3000K CRI>80; 220/240V - 50/60Hz
Especificaciones técnicas
  • Referencia6218-Z-AC
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosMain Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)140
  • Ancho (mm)145
  • Profundidad (mm)145
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)1.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting