Publique sus productos
Eye and face shower Haws 7000B
Caldomix

Eye and face shower Haws 7000B

Traducido por Google,
Modelo omni-flo. Piscina de plástico ABS, diámetro 28cm. Botón de entrega de obras. Montaje en pared. Duchas oculares de guardapolvo que se abre. Caudal de 24 l/min. Cortesía de rakennustieto Finlandia. Estos objetos descargables solo están disponibles en finlandés por el momento.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws_7000b
  • Familia de productoEmergency showers
  • Grupo de productosEye, face and body jets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)914
  • Ancho (mm)422
  • Profundidad (mm)525
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503