Publique sus productos
Válvula antihielo. Cuerpo en latón
Caleffi

Válvula antihielo. Cuerpo en latón

Válvula antihielo. Cuerpo en latón. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura de servicio: 0–65 °C. Campo de temperatura ambiente: -30–60 °C. Temperatura de apertura: 3 °C. Temperatura de cierre: 4 °C
Especificaciones
  • Válvula antihielo. Cuerpo en latón. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura de servicio: 0–65 °C. Campo de temperatura ambiente: -30–60 °C. Temperatura de apertura: 3 °C. Temperatura de cierre: 4 °C
Especificaciones técnicas
  • Referencia108
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-20
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniClass Heat Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems