Publique sus productos
AUTOFLOW - Estabilizador automático de caudal compacto, en polímero de alta resistencia
Caleffi

AUTOFLOW - Estabilizador automático de caudal compacto, en polímero de alta resistencia

Estabilizador automático de caudal compacto AUTOFLOW. Cuerpo en latón. Cartucho AUTOFLOW: 1/2”–1 1/4” en polímero de alta resistencia, 1 1/2” y 2” en polímero de alta resistencia y acero inoxidable. Presión máxima de servicio: 16 bar. Campo de temperatura: 0–100 °C. Porcentaje máximo de glicol: 50 %. Caudales: 0,02–0,06 m3/h - Rango Dp: 20–200 kPa - Precisión: ± 15 %. Caudales: 0,085–11 m3/h - Rango Dp: 15–200 kPa - Precisión: ± 10 %.
Especificaciones
  • Los estabilizadores automáticos AUTOFLOW mantienen constante el caudal de fluido aunque varíen las condiciones de funcionamiento del circuito hidráulico. Se utilizan para equilibrar automáticamente el circuito hidráulico y garantizar el caudal de diseño en todos los terminales. Los dispositivos de esta serie están dotados de un elemento regulador intercambiable, realizado en polímero de alta resistencia, inmune a las sales de calcio y con bajo ruido de funcionamiento, específicamente indicado para el uso en instalaciones de climatización e hidrosanitarias. Esta serie de AUTOFLOW en particular tiene un cuerpo de válvula compacto, lo que facilita el montaje en los terminales o en las distintas zonas de la instalación.
Especificaciones técnicas
  • Referencia127
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC