El filtro en Y de la serie 128 está disponible con conexiones NPT macho, soldadura, presión, crimpado PEX y unión de expansión PEX. La tuerca de unión hace que la instalación y el mantenimiento sean rápidos, fáciles y eficientes para una variedad de opciones de colas. Construido con latón con bajo contenido de plomo DZR, el filtro en Y de la serie 128 es ideal para su uso en aplicaciones de plomería, como sistemas de recirculación de agua caliente, y se combina muy bien con las válvulas de balanceo FlowCal y FlowCal+ de la serie 128 de Caleffi. El filtro en Y de la serie 128 está hecho de latón certificado con bajo contenido de plomo en un cuerpo con diseño en Y y utiliza la misma malla de acero inoxidable de malla 20 que se usa en el filtro en Y de la serie 120 de Caleffi. Debido a que el cuerpo puede permanecer en la tubería, el cuerpo en Y simplifica la capacidad de servicio con una tapa fácilmente removible para sacar la malla del filtro para limpieza, inspección o reemplazo. También incluye puertos PT instalados de fábrica para verificar la caída de presión y determinar la obstrucción del filtro. Si se desea, se puede reemplazar el tapón de 1/2 pulgada con una válvula de purga suministrada en campo.
DESCARGUE de la "descripción técnica" en esta página la Guía de instrucciones de contenido de Revit para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |