Publique sus productos
Válvula de equilibrado con caudalímetro

Válvula de equilibrado con caudalímetro

Válvula de equilibrado con caudalímetro. Lectura directa del caudal. Cuerpo de la válvula y caudalímetro de latón. Válvula de esfera para regulación del caudal. Caudalímetro de escala graduada con indicador de caudal de movimiento magnético. Con aislamiento. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: -10–110 °C. Porcentaje máximo de glicol: 50 %. PATENT PENDING.
Especificaciones
  • La válvula de equilibrado es un dispositivo hidráulico que regula con precisión el caudal de líquido caloportador enviado a los terminales de una instalación. El equilibrado de los circuitos hidráulicos es indispensable para garantizar el funcionamiento de la instalación en las condiciones de diseño, con elevado confort térmico y bajo consumo de energía. Las válvulas de esta serie están dotadas de un caudalímetro para controlar el flujo que las atraviesa. El caudalímetro, que está realizado en baipás en el cuerpo de la válvula y se puede aislar durante el funcionamiento normal, permite equilibrar los circuitos de modo rápido y sencillo sin necesidad de manómetros diferenciales. La válvula de equilibrado (en la versión roscada) está provista de una carcasa preformada en caliente que le garantiza un perfecto aislamiento térmico durante el uso con agua caliente o refrigerada. PATENT PENDING
Especificaciones técnicas
  • Referencia132
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010014
  • Nombre ETIMConstant flow rate controller
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC