La válvula de equilibrio de la serie 132 establece con precisión el caudal de fluido de transferencia de calefacción y refrigeración suministrado a los fancoils y terminales
unidades o donde se requiere balanceo de flujo en sistemas solares térmicos. El equilibrio adecuado del sistema hidrónico garantiza que el sistema funcione
según especificaciones de diseño, proporcionando un confort térmico satisfactorio con un bajo consumo energético. El caudalímetro está alojado en un
circuito de derivación en el cuerpo de la válvula y se puede cerrar durante el funcionamiento normal. El caudalímetro permite un equilibrado rápido y sencillo del circuito
sin manómetros de presión diferencial ni tablas de referencia adicionales. TheQuickSetter está equipado con una cubierta aislante preformada en caliente para optimizar el rendimiento térmico de los sistemas de agua fría y caliente.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |