Publique sus productos
SAM-e - Short Absorption Manifold

SAM-e - Short Absorption Manifold

Traducido por Google,

El sistema de absorción de vapor de mejor rendimiento de Condair para uso en unidades de tratamiento de aire y sistemas de conductos donde la distancia corta de absorción de vapor es fundamental. El SAM-e, colector de absorción corta, distribuye vapor limpio, controlado con precisión, de manera uniforme en la corriente de aire y sin rocío de condensado. La distribución de vapor se realiza a través de tubos distribuidores con boquillas integradas que se extienden hasta el centro del tubo de distribución asegurando que solo se libere vapor sin condensado. El condensado se drena de los tubos de distribución a través del cabezal, eliminando la necesidad de tubos con camisa. También está disponible un Mini SAM-e para uso en conductos con alturas que oscilan entre 8" y 24" (20,3 - 61,0 cm).

Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-usa-ca-sam-e
  • Familia de productoDistribution
  • Grupo de productosShort Absorption Manifolds
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos