Publique sus productos
Flo-Set™ Variable Orifice Balancing Valve - NA Market
Caleffi

Flo-Set™ Variable Orifice Balancing Valve - NA Market

Traducido por Google,

Las válvulas de equilibrado manual de paso bajo de la serie 142 de Caleffi se utilizan para medir y ajustar el caudal de fluido en circuitos hidrónicos o de fontanería. Al girar la perilla, se mueve un tapón dentro de la corriente de fluido, lo que varía el caudal. El caudal se determina a partir de la caída de presión creada en los dos puertos de prueba cuando el fluido pasa por el tapón de ajuste. El valor de la caída de presión se mide con un medidor de presión diferencial conectado a los puertos de prueba de presión. El diseño de la válvula es de orificio variable con puertos de presión ubicados aguas arriba y aguas abajo del tapón de ajuste. Una función de parada de memoria permite que la válvula se cierre y luego se vuelva a abrir a la posición establecida original. Están disponibles carcasas aislantes opcionales, compre por separado.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Variable orifice.

    DZR low-lead brass valve body.

    Memory stop feature.

    Characterized plug for smooth adjustment.

    Max working pressure: 232 psi

    Working temp range: 14° - 250°F

    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and

    Safety Code 116875

    S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act

    Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law

    Maryland's Lead Free Law Hb.372

    DZR low-lead brass body

    ICC-ES for use in accordance with the US

    Canadian plumbing codes.

Especificaciones técnicas
  • Referencia142A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011463
  • Nombre ETIMRegulating valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniClass Balancing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC