Publique sus productos
Kit de conexión y regulación para unidades terminales HVAC
Kit de conexión y regulación para unidades terminales HVAC
    Caleffi

    Kit de conexión y regulación para unidades terminales HVAC

    Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de HVAC. Cuerpo en aleación antidezincificación CR. Dotado de: - válvula de regulación independiente de la presión, - válvulas de corte de tres vías, - by-pass integrado, - disposititivo Venturi con tomas de presión (solo códigos 149.00 ...), - cartucho filtrante, - carcasa aislante preformada. Presión máxima de servicio: 25 bar. Campo de temperatura: -10–120 °C. Porcentaje máximo de glicol: 50 %. Rango Δp (PICV): 25–400 kPa. Combinable con actuadores serie 145 y con mandos electrotérmicos serie 6565.
    Especificaciones
    • El grupo preensamblado para equipos terminales es compacto y permite aislar, regular y filtrar el circuito secundario del equipo terminal. Es de gran utilidad para realizar las operaciones de mantenimiento y calibración de la instalación. El grupo permite conectar ventiloconvectores (fan coils), vigas frías o sistemas de aire acondicionado de techo a la red de distribución principal. Incluye aislamiento para frío y calor. Disponible con dispositivo Venturi para la medición del caudal.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia149
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-01
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011312
    • Nombre ETIMPressure-compensated control valve
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC