Publique sus productos
ThermoStatic Control Head with Built-in Sensor - NA Market
Caleffi

ThermoStatic Control Head with Built-in Sensor - NA Market

Traducido por Google,

Las válvulas termostáticas se utilizan normalmente para controlar el flujo de fluido a los radiadores de los sistemas de calefacción hidrónicos. Se componen de dos partes: un cabezal de control y un cuerpo de válvula. El control contiene un elemento termostático lleno de líquido que controla automáticamente la apertura de la válvula para mantener la temperatura ambiente en el valor establecido. Esto evita aumentos no deseados de la temperatura ambiente, proporcionando un ahorro de energía considerable.


Especificaciones
  • 200 series
    Thermostatic control head for thermostatic and convertible radiator valves. Sensor incorporated with liquid filled element. Maximum ambient temperature 120 degrees F (50 degrees C). Graduated scale from * to 5 corresponding to a temperature range of 45 to 82 degrees F (7 to 28 degrees C), with possibility of temperature restriction and locking. Frost protection cut in at 45 degrees F (7 degrees C). Combined with 220 series, 221 series valves certified to UNI EN 2.

Especificaciones técnicas
  • Referencia200000
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros