Publique sus productos
DYNAMICAL® - Válvula termostática dinámica preparada para mandos termostáticos y electrotérmicos. Conexiones rectas para tubo en hierro. 3/8"–3/4”
Caleffi

DYNAMICAL® - Válvula termostática dinámica preparada para mandos termostáticos y electrotérmicos. Conexiones rectas para tubo en hierro. 3/8"–3/4”

Válvula termostática dinámica preparada para mandos termostáticos y electrotérmicos. Cromada. Conexiones rectas para tubo en hierro. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: 5–95 °C.
Especificaciones
  • Válvula termostática dinámica preparada para mandos termostáticos y electrotérmicos. Cromada. Conexiones rectas para tubo en hierro. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: 5–95 °C.
Especificaciones técnicas
  • Referencia231
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010136
  • Nombre ETIMRadiator stop valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC