Publique sus productos
Panel Radiator Valves Angled Versions - NA Market
Panel Radiator Valves Angled Versions - NA Market

    Panel Radiator Valves Angled Versions - NA Market

    Traducido por Google,

    Las válvulas de la serie Caleffi 301 se instalan en radiadores tipo panel. Están conectados a los puertos de suministro y retorno inferiores, proporcionando flujo de fluido a la válvula termostática superior integrada en el radiador. La dimensión de centro a centro es de 50 mm, que es el estándar común para todas las marcas de radiadores de panel. Hay dos versiones disponibles: estilo desviador para sistemas de tubería única; Estilo de aislamiento para sistemas de dos tubos. Ambos tienen dos válvulas de cierre de bola y vienen con un patrón de flujo directo para conexiones de piso o un patrón de flujo en ángulo para conexiones de pared. El estilo desviador ofrece un desvío ajustable para enviar del 30 % al 50 % del flujo hacia el radiador, configurado de fábrica para el 35 %. Además, el estilo de desviador contiene un dispositivo de rotura de puente térmico único en el lado de retorno (pata derecha) para evitar un flujo no deseado al radiador debido al sifón térmico cuando la válvula termostática está cerrada, no se necesita calor.

    DESCARGUE de la "descripción técnica" en esta página la Guía de instrucciones de contenido de Revit para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.

    Especificaciones
    • 3011 series
      Isolation panel radiator valve for one pipe heating system. Angled flow patternfor wall pipe connections, copper and single and multilayer PEX pipes. Radiatorconnections ½" male straight threads. Pipe connection ¾" conical.Brass body. Chrome plated. Chrome plated brass valve control stems, EPDM seals.Suitable fluids water, 30 per cent max. glycol solutions. Maximum workingtemperature 212 degrees F (100 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10bar).

      3013 series
      Diverter panel radiator valve for two pipe heating system. Angled flow patternfor wall pipe connections, copper and single and multilayer PEX pipes.Adjustable by pass 30 per cent to 50 per cent of flow to radiator, factory set35 percent. PPO thermal break (non-return) device in return leg. Radiatorconnections ½" male straight threads. Pipe connection ¾" conical.Brass body. Chrome plated. Chrome plated brass valve control stems, EPDM seals.Suitable fluids water, 30 per cent max. glycol solutions. Maximum workingtemperature 212 degrees F (100 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10bar).

      PLEASE download from "technicaldescription" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid inunderstanding what is in the Revit family and how to select various availableoptions.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3011-3013
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos