Publique sus productos
Angled Isolation and balancing valve - NA Market

Angled Isolation and balancing valve - NA Market

Traducido por Google,

Las válvulas de radiador convertibles se utilizan normalmente en Norteamérica para

controlar el líquido a los radiadores estilo calentador de toallas. Estas válvulas especiales

Se puede convertir de funcionamiento manual a termostático mediante un simple

Reemplazo de la perilla de ajuste con un cabezal de control termostático.

Esto significa que la temperatura ambiente de cualquier habitación en la que se encuentren

instalado se puede mantener constantemente en el valor establecido.

Estas válvulas tienen un cordal especial con sello hidráulico de goma,

permitiendo una conexión rápida y segura al radiador sin el uso de

materiales de sellado adicionales.

Las válvulas de aislamiento y equilibrado del radiador tienen una protección de extracción.

tapa, cuando se retira expone el tornillo de cabeza allen para ajustar la válvula

posición del enchufe.

Especificaciones
  • 342 series

    Isolation and balancing valve. Angled connections for copper and single and multilayer PEX pipes. Radiator connection 1/2" straight threads

    with tailpiece equipped with peroxide-cured EPDM seal. Pipe connection 3/4" conical. Brass body. Chrome plated. Cap white RAL 9010 in ABS.

    Double seal on control stem with EPDM o-rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar).

Especificaciones técnicas
  • Referencia342452
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros