Publique sus productos
Colector simple, componible
Colector simple, componible
    Caleffi

    Colector simple, componible

    Colector simple, componible. Para instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: -10–110 °C. Distancia entre centros: 35 mm.
    Especificaciones
    • Colector simple, componible. Para instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: -10–110 °C. Distancia entre centros: 35 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia349
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010298
    • Nombre ETIMManifold valve
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Co_55_70_60
    • Descripción Uniclass 2015Water distribution networks
    • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniClass Manifolds
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC