Publique sus productos
Válvula termostatizable. Con pre-regulación
Válvula termostatizable. Con pre-regulación
    Caleffi

    Válvula termostatizable. Con pre-regulación

    Válvula termostatizable preparada para mandos termostáticos y electrotérmicos. Con pre-regulación. Cromada. Conexiones en escuadra para tubo en cobre y plástico, monocapa o multicapa. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: 5–100 °C.
    Especificaciones
    • Las válvulas termostatizables con pre-regulación están diseñadas para ejercer varias funciones al mismo tiempo. Además de cortar el paso del fluido en los terminales de los sistemas de climatización, están provistas de un dispositivo que permite prerregular las características hidráulicas de pérdida de carga para equilibrar la instalación. Otra ventaja es que el mando manual de estas válvulas se puede sustituir por un mando termostático o electrotérmico. Las válvulas con mandos termostáticos mantienen automáticamente la temperatura ambiente al valor de consigna, garantizando un ahorro efectivo de energía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia425-426
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010136
    • Nombre ETIMRadiator stop valve
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC