Publique sus productos
VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market
VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market
    Caleffi

    VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market

    Traducido por Google,
    Cuerpo de latón. Presión máxima de trabajo: 150 psi Presión máxima de descarga: 60 psi Tasa máxima de descarga: 2,5 SCFM Temperatura máxima de trabajo: 250 ˚F Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones
    • Series 501 Extra high capacity float type automatic air vent designed for use on large pipes where large quantity of air is required to be released from the system. Series 5022 - 5023 High capacity float type automatic air vent designed for use on manifolds or pipes in sealed heating systems. Check valve on 5023 series allows an easy replacement of air vent without purging the system. Series 5026 - 5027 Float type automatic air vent designed to vent air that is released from the water while being heated. Check valve on 5027 series allows an easy replacement of air vent without purging the system. Series 5080 Radiator air vent valve designed to remove automatically any air trapped inside the heat emitters both during the filling of the system and in normal operation.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5022-5023A
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosNorth America
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPE/PP
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Código ETIMEC010117
    • Nombre ETIMDe-aerator
    • Nombre UNSPSCVents
    • Código UNSPSC40101503
    • Código Uniclass 2015Ss_60_30_60_27
    • Descripción Uniclass 2015Electric pavement heating systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC