Publique sus productos
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    Traducido por Google,

    Valvula de seguridad. Conexiones femeninas.
    Sobrepresión de descarga 20 %.
    Diferencial de cierre 20 %.
    máx. porcentaje de glicol: 50 %.
    Rango de temperatura: 5–120 °C.
    Ajustes: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar.
    Ajustes 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar
    sin certificación TÜV.


    código clave: 530625_end
    keycode:530525_end Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia530
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)41
    • Profundidad (mm)41
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPolymer
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011311
    • Nombre ETIMSafety valve
    • Nombre UNSPSCSafety valves
    • Código UNSPSC40141604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Descripción Uniclass 2015Safety valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressure-Relief Valves
    • Número OmniClass23-27 31 53
    • Título OmniClass Safety Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC