Publique sus productos
AutoFill™ Automatic Filling Valve 5350 - NA Market

AutoFill™ Automatic Filling Valve 5350 - NA Market

Traducido por Google,

La válvula de llenado automático AutoFill™ serie 5350 es una válvula reductora de presión que, cuando se instala en la tubería de entrada de agua en sistemas hidrónicos cerrados, mantendrá la presión del sistema en un valor establecido y se llenará automáticamente con agua según sea necesario. Llena rápidamente el sistema para establecer la presión y luego cierra automáticamente el suministro de agua. Este producto está preajustado de fábrica a una presión del sistema de 15 psi. Para ajustar la presión establecida, simplemente gire la perilla de ajuste mientras observa el manómetro integral aguas abajo. Este producto tiene la característica de ser preajustable, lo que significa que se puede ajustar al valor de presión adecuado antes de la fase de carga del sistema. Después de la instalación, la presión del sistema se ajustará automáticamente al valor establecido y el suministro de agua se detendrá cuando se alcance la presión establecida. El cartucho interno que contiene todos los componentes de control está preensamblado como una unidad autónoma para facilitar los procedimientos de inspección y mantenimiento. La serie 5350 está disponible con unión NPT convencional y conexiones de unión soldadas y el extremo de cobre prensado Presscon™ con tuerca de unión hace que la instalación y el mantenimiento sean rápidos, fáciles y eficientes. Las ranuras especiales en la junta tórica de EPDM permiten que el líquido se escape durante la prueba del sistema si no está presionado y proporcionan un sello perfecto a prueba de fugas cuando está completamente presionado.

Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.

Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.calefii.com para conocer el código Autocompletar de la serie 5350.

Especificaciones
  • Brass body. Complete with integral downstream pressure gauge and pressure setting adjustment knob. Max working pressure: 365 psi Max working temp: 140˚F Pressure gauge scale: 0 - 100 psi / 0-7 bar. Pressure setting range: 6 - 90 psi Preset outlet pressure: 15 psi

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 5350 series AutoFill.


Especificaciones técnicas
  • Referencia5350A
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
  • Descripción Uniclass 2015Pressure reducing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos