Publique sus productos
Contenedor para cartuchos filtrantes estándar de 10"
Caleffi

Contenedor para cartuchos filtrantes estándar de 10"

4.5 de 5 estrellas4.5(15 reseñas)
Contenedor para cartuchos filtrantes estándar de 10”. Cuerpo en latón, vaso transparente. Presión máxima de servicio: 16 bar. Campo de temperatura: 5–40 °C.
Especificaciones
  • Contenedor para cartuchos filtrantes estándar de 10”. Cuerpo en latón, vaso transparente. Presión máxima de servicio: 16 bar. Campo de temperatura: 5–40 °C.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5370
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEG015140
  • Nombre ETIMFilters/separators
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC