Publique sus productos
Temperature relief valve, with fail-safe action
Caleffi

Temperature relief valve, with fail-safe action

Traducido por Google,

Válvula de alivio de temperatura, con acción a prueba de fallas.
Rearme manual para apagado del quemador o activación de alarma.
Presión de trabajo: 0,3 bar ≤ P ≤ 10 bar.
Rango de temperatura: 5–100 °C.
Temperatura de fraguado: 98 °C y 99 °C.
Certificado y calibrado ante INAIL.
Clasificación de descarga:
1 1/2” x 1 1/4” - 136 kW.
1 1/2” x 1 1/2” - 419 kW.

código clave: 542870_end

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Especificaciones
  • The temperature relief valves are made by Caleffi S.p.A. in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 2014/68/ EU of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of member states with regard to pressurised equipment.

    The temperature relief valves are used in heating systems to dischargewater from the system when the set temperature is reached. Thevalves have positive action, which means that they will always work,even if the sensitive element fails.

Especificaciones técnicas
  • Referencia542
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)209
  • Ancho (mm)45
  • Profundidad (mm)45
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPE/PP
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCRelief valves
  • Código UNSPSC40141606
  • Número OmniClass23-27 31 49
  • Título OmniClass Relief Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC