Publique sus productos
DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air & Dirt Separator Steel Union 1 1/2 - 2" - NA Market
Caleffi

DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air & Dirt Separator Steel Union 1 1/2 - 2" - NA Market

Traducido por Google,

Los desaireadores-separadores de suciedad se utilizan para eliminar de forma continua el aire y la suciedad contenida en los circuitos hidráulicos de los sistemas de calefacción y refrigeración. Son capaces de eliminar automáticamente todo el aire presente en el sistema hasta el nivel de microburbujas. Al mismo tiempo separan la suciedad e impurezas contenidas en el agua dentro del circuito y las recogen en la parte inferior del cuerpo de la válvula, desde donde pueden ser expulsadas. Las versiones equipadas con imán están diseñadas para la separación de impurezas ferrosas. La circulación de agua totalmente desaireada permite que el equipo funcione en condiciones óptimas, libre de ruidos, corrosión, sobrecalentamiento localizado o daños mecánicos. Los desaireadores-separadores roscados, con bridas y con extremo soldado se suministran completos con un aislamiento de carcasa preformado en caliente para garantizar un aislamiento térmico perfecto cuando se utilizan en sistemas de agua fría y caliente.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Deaerator-dirt separator with magnet.

    Epoxy resin coated steel body.

    Female union connections.

    With insulation.

    Drain cock with hose connection.

    Max. working pressure: 10 bar.

    Max. discharge pressure: 10 bar.

    Temperature range: 0–100 °C.

    Particle separation rating down to 5 μm.

Especificaciones técnicas
  • Referencia5461-SteelUnion
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010260
  • Nombre ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC