Publique sus productos
DISCALDIRTMAG™ Air and Dirt Separators with Magnet (Brass) - NA Market

DISCALDIRTMAG™ Air and Dirt Separators with Magnet (Brass) - NA Market

Traducido por Google,

El separador magnético de aire y suciedad Caleffi DISCALDIRTMAG® incorpora tres funciones importantes para los sistemas hidrónicos: separación de aire, separación de suciedad y separación de impurezas ferrosas. Un elemento de pantalla interno facilita la fusión y la captura de microburbujas para facilitar la eliminación automática de aire de alto rendimiento, al mismo tiempo que provoca la captura de partículas de desechos no ferrosos de hasta 5 micras de tamaño. Un potente campo magnético inducido por imanes de neodimio de tierras raras facilita la captura de impurezas ferrosas como el óxido de hierro hasta un tamaño microscópico, lo que ofrece 2½ veces el rendimiento de eliminación de impurezas ferrosas de los separadores de aire y suciedad estándar. El DISCALDIRTMAG ahorra costos de instalación y mantenimiento del sistema. ya que tres dispositivos se combinan en uno. Además, todos los desechos capturados se expulsan a través de la válvula de purga sin desconectar el sistema. La circulación de agua completamente desaireada y limpia permite que el equipo funcione en condiciones óptimas, libre de ruido, corrosión o daños mecánicos. disponible por separado para instalación en campo en latón DISCALDIRTMAG.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • 5461 series DISCALDIRTMAG – brass with sweat and NPT connections. Air and dirt separator with magnet complete with brass automatic air vent containing pinned float. Connections for horizontal pipes, sweat and press connections for 1" and 1¼" sizes, NPT male connection for 1". Brass body and dirt separation chamber with an external removable magnet belt, neodymium rare-earth. EPDM seals. Glass reinforced nylon PA66G30 internal mesh element, removable for cleaning. PP float. Stainless steel float linkages. Stainless steel float guide pin. Maximum working pressure, 150 psi (10 bar). Temperature range 32 to 250°F (0 to 120°C). Glycol maximum 50%. Air separation efficiency: 100% removal to micro-bubble level. Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil). Ferrous impurites separation efficiency: up to 100% removal. Brass drain shut-off valve with ¾" garden hose connection. Pre-formed insulation shells available for field installation.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5461A-Brass
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC