Publique sus productos
Separador de aire. Cuerpo en acero. Conexiones embridadas
Caleffi

Separador de aire. Cuerpo en acero. Conexiones embridadas

Separador de aire. Cuerpo en acero. Conexiones embridadas PN 16. Acoplamiento con contrabrida EN 1092-1.
Especificaciones
  • Separador de aire. Cuerpo en acero. Conexiones embridadas PN 16. Acoplamiento con contrabrida EN 1092-1.
Especificaciones técnicas
  • Referencia547
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010260
  • Nombre ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_55
  • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC