Publique sus productos
Separador hidráulico. Conexiones roscadas hembra
Separador hidráulico. Conexiones roscadas hembra
Separador hidráulico. Conexiones roscadas hembra
    Caleffi

    Separador hidráulico. Conexiones roscadas hembra

    Separador hidráulico. Cuerpo en acero pintado con resinas epoxi. Con aislamiento. Conexiones roscadas hembra con enlace. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: 0–100 °C. Suministrado con: válvula de purga de aire dotada de grifo de corte automático, grifo de descarga.
    Especificaciones
    • El dispositivo está formado por diversos componentes funcionales, cada uno de los cuales satisface determinadas exigencias, típicas de los circuitos asociados a las instalaciones de climatización. • Separador hidráulico Divide los circuitos conectados, haciéndolos independientes. • Desfangador Permite separar y recoger las impurezas presentes en los circuitos. Dotado de conexión a tubo de descarga con válvula de corte. • Válvula automática de purga de aire Expulsa automáticamente el aire contenido en los circuitos. Dotado de conexión con válvula de corte para el mantenimiento. • Aislamiento Los separadores, roscados y embridados hasta DN 150, se suministran con una carcasa aislante preformada en caliente para garantizar el aislamiento térmico durante el uso con agua caliente o refrigerada.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia548
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-02-01
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010579
    • Nombre ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_55
    • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC