Publique sus productos
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (ANSI flange, 8-14") - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (ANSI flange, 8-14") - NA Market

Traducido por Google,
El separador combinado 4 en 1 Caleffi SEP4™ incorpora cuatro funciones importantes para sistemas hidrónicos: separación hidráulica, separación de aire, separación de suciedad y separación de impurezas ferrosas. La geometría y el diseño únicos del separador hacen que los circuitos primario y secundario conectados se desacoplen hidráulicamente para evitar que se produzcan conflictos con las bombas. Un elemento de pantalla interno facilita la coalescencia y captura de microburbujas para facilitar la eliminación automática de alto rendimiento, al tiempo que provoca la captura de partículas de desechos no ferrosos de hasta 5 micrones de tamaño. Un potente campo magnético inducido por imanes de neodimio de tierras raras facilita la captura de impurezas ferrosas, como el óxido de hierro, hasta tamaños microscópicos, proporcionando así 2½ veces el rendimiento de eliminación de impurezas ferrosas de los separadores de aire y suciedad estándar. El SEP4 ahorra en costos de instalación y mantenimiento del sistema ya que se combinan cuatro dispositivos en uno. Además, todos los residuos capturados se eliminan a través de la válvula de purga sin necesidad de desconectar el sistema.

DESCARGUE desde el panel "DESCARGAR" en esta página, la Guía de instrucciones de contenido de Revit, para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.

Especificaciones
  • Combination air, dirt, hydraulic and magnetic separator.
    Stainless steel internal coalescing mesh.Three neodymium magnet assemblies.
    Complete with:
    → Automatic air vent (code 501502A)
    → Air vent shut-off valve (code NA39589)
    → Drain valve (code NA59600)

    ANSI 150 flange connections.
    Thermometer pockets (NPT): ½" inlet/outlet flanges, ¾" front center
    Max working pressure: 150 psi
    Vessel temperature range: 32 - 270°F
    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)
    ASME registered. CRN registered thru 12" (consult factory for 14").
    NA prefix indicates ASME-U stamp tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificaciones técnicas
  • Referencia549AM
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-16
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC