Publique sus productos
Manifold for heating and air conditioning systems
Manifold for heating and air conditioning systems
Manifold for heating and air conditioning systems
Manifold for heating and air conditioning systems
Manifold for heating and air conditioning systems
    Caleffi

    Manifold for heating and air conditioning systems

    Traducido por Google,
    Separador hidráulico para sistemas de calefacción. Para colectores serie 550 DN 32. Cuerpo de acero. Con aislamiento preformado. Conexiones principales: 2” M. Conexiones de salida: 2” H con tuerca cautiva. máx. presión de trabajo: 6 bares. Rango de temperatura: 5–110 °C. Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones
    • The compact manifolds are used in heating systems to allow different heat settings in the various rooms when there is only one heat generator. The various configurations are compact, and can be easily fitted in any kind of hydraulic circuit, with the advantages of ease of installation and a saving of useful living space. The manifolds have pre-formed shell insulation to guarantee perfect thermal insulation.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia550
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-29
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010579
    • Nombre ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniClass Manifolds
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC