El separador de aire DISCAL® se utiliza para eliminar de forma continua el aire contenido en los circuitos hidrónicos de los sistemas de calefacción y refrigeración. La capacidad de descarga de aire es muy alta. Eliminan automáticamente todo el aire presente en el sistema hasta el nivel de las microburbujas con baja pérdida de carga debido a la forma interna especial del cuerpo del separador. La dirección del flujo del separador de aire DISCAL es bidireccional; Se permite el flujo en cualquier dirección. La circulación de agua totalmente desaireada permite que el equipo funcione en condiciones óptimas, libre de ruido, corrosión, daños localizados o mecánicos. Las microburbujas, al fusionarse entre sí, aumentan de volumen (se hacen más grandes) hasta que se vuelven lo suficientemente grandes como para subir a la cima, donde se liberan automáticamente.
Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.
Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.calefii.com para conocer el código DISCAL de la serie 5517.