Publique sus productos
Vaso de expansión soldado, para instalaciones de calefacción
Vaso de expansión soldado, para instalaciones de calefacción
Vaso de expansión soldado, para instalaciones de calefacción
    Caleffi

    Vaso de expansión soldado, para instalaciones de calefacción

    4.5 de 5 estrellas4.5(13 reseñas)
    Vaso de expansión soldado, para instalaciones de calefacción, certificado CE. Membrana tipo diafragma. Presión máxima de servicio: 6 bar. Campo de temperatura sistema: -10–120 °C. Campo de temperatura membrana: -10–70 °C. Porcentaje máximo de glicol: 50 %. Conforme a la norma EN 13831.
    Especificaciones
    • Vaso de expansión soldado, para instalaciones de calefacción, certificado CE. Membrana tipo diafragma. Presión máxima de servicio: 6 bar. Campo de temperatura sistema: -10–120 °C. Campo de temperatura membrana: -10–70 °C. Porcentaje máximo de glicol: 50 %. Conforme a la norma EN 13831.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia556
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-03
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010958
    • Nombre ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Nombre UNSPSCExpansion valves
    • Código UNSPSC40141612
    • Código Uniclass 2015Pr_60_50_20_28
    • Descripción Uniclass 2015Expansion vessels
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressurized Tanks and Vessels
    • Número OmniClass23-33 49 21
    • Título OmniClass Ductwork Expansion Vessels
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC