Publique sus productos
FlowShield™ DuC-AV Dual Check Backflow Preventer - NA Market
Caleffi

FlowShield™ DuC-AV Dual Check Backflow Preventer - NA Market

Traducido por Google,

La válvula de llenado automático es un dispositivo que consta de una válvula reductora de presión con asiento compensador, indicador visual de ajuste de presión del sistema, un filtro de entrada, partes internas antical, una válvula de cierre (perilla redonda en la parte inferior) y una válvula de retención. Se instala en la tubería de entrada de agua en sistemas de calefacción estancos, y su función principal es mantener la presión del sistema en un valor establecido, llenándose automáticamente de agua según sea necesario. La válvula es preajustable, lo que significa que se puede ajustar al valor de presión deseado antes de la fase de carga del sistema. Después de la instalación, durante la fase de llenado o de llenado, la alimentación de agua se detendrá cuando se alcance la presión establecida. Esta válvula se llena un 50% más rápido que otras válvulas. No hay palancas para girar o válvula para cerrar. Preensamblado con el dispositivo antirretorno de la serie 573, el AutoFill™ Combo cuenta con un respiradero atmosférico, que está diseñado para proteger los sistemas de agua potable del flujo de retorno causado por el sifón o la contrapresión de fluidos contaminados. La serie 573 ha sido certificada específicamente según las normas CSA B64.3 y ASSE 1012.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Pre-adjustable automatic filling valve with backflow preventer.

    Brass body.

    Max inlet pressure: 175 psi

    Max working temp: 150˚F

    Setting pressure range: 3 - 60 psi

    Preset outlet pressure: 15 psi

Especificaciones técnicas
  • Referencia573A
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-25
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC011325
  • Nombre ETIMCH refill installation
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniClass Backflow Preventors
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING