Publique sus productos
Desconector con zona de presión reducida controlable.
Desconector con zona de presión reducida controlable.
Desconector con zona de presión reducida controlable.
Desconector con zona de presión reducida controlable.
    Caleffi

    Desconector con zona de presión reducida controlable.

    Desconector con zona de presión reducida controlable. Tipo BA. Cuerpo en aleación antidezincificación "LOW LEAD" CR. PN 10. Conexiones macho con enlace. Temperatura máxima de servicio: 65 °C. Presión diferencial de actuación: 14 kPa. Certificada según norma EN 12729. Requiere la instalación del filtro de la serie 577 aguas arriba.
    Especificaciones
    • El desconector es un dispositivo de protección que impide el retorno de aguas contaminadas a la red pública de suministro. Dicho retorno se puede verificar tras una variación de presión en la red pública o privada que cause la inversión del flujo. El desconector, montado entre la red pública de suministro y la red privada de consumo, crea una zona de separación que evita el contacto entre las aguas contenidas en ambos sistemas.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia574
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-10
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011325
    • Nombre ETIMCH refill installation
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC