Publique sus productos
Demineralization filling unit
Caleffi

Demineralization filling unit

Traducido por Google,
Unidad de llenado de desmineralización. Con aislamiento. Rango de ajuste de la unidad de llenado: 0,2 a 4 bar. Temperatura máxima de trabajo: 65°C. Presión máxima de trabajo: 10 bar. Con celda de conteo de conductividad. Dispositivo antirretorno certificado según EN 12729. Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Especificaciones
  • Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5741
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-01
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Co_55_15_50
  • Descripción Uniclass 2015Water treatment complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDemineralization Equipment
  • Número OmniClass23-39 41 13
  • Título OmniClass Demineralization Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC