Publique sus productos
Filtro oblicuo para desconectores
Caleffi

Filtro oblicuo para desconectores

4.7 de 5 estrellas4.7(18 reseñas)
Filtro oblicuo para desconectores de las series 573 y 574. Cuerpo en bronce, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Conexiones hembra - hembra. Campo de temperatura: -20–110 °C. Porcentaje máximo de glicol: 30 %. Filtro en chapa extendida en acero inoxidable.
Especificaciones
  • Filtro oblicuo para desconectores de las series 573 y 574. Cuerpo en bronce, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Conexiones hembra - hembra. Campo de temperatura: -20–110 °C. Porcentaje máximo de glicol: 30 %. Filtro en chapa extendida en acero inoxidable.
Especificaciones técnicas
  • Referencia577004
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010151
  • Nombre ETIMY-filter
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Descripción Uniclass 2015Water strainers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC