Publique sus productos
DIRTMAGCLEAN® - Filtro desfangador magnético, autolimpiante
DIRTMAGCLEAN® - Filtro desfangador magnético, autolimpiante
    Caleffi

    DIRTMAGCLEAN® - Filtro desfangador magnético, autolimpiante

    Filtro desfangador magnético, autolimpiante. Cuerpo y pies en acero inoxidable AISI 304. Conexiones: en entrada 2" M con enlace, en salida 2" H, descarga 1" M con enlace, lavado 1" H. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: 5–85 °C. Alimentación:230 V. Capacidad de separación de las particulas: hasta 2μm. Permite la intoducción de aditivos químicos. Compatible con géstion MODBUS-RTU.
    Especificaciones
    • Filtro desfangador magnético, autolimpiante. Cuerpo y pies en acero inoxidable AISI 304. Conexiones: en entrada 2" M con enlace, en salida 2" H, descarga 1" M con enlace, lavado 1" H. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: 5–85 °C. Alimentación:230 V. Capacidad de separación de las particulas: hasta 2μm. Permite la intoducción de aditivos químicos. Compatible con géstion MODBUS-RTU.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5790
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1128
    • Ancho (mm)758
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)49
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010260
    • Nombre ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system