Publique sus productos
Flujostato. Para tubos de 1” a 8”
Caleffi

Flujostato. Para tubos de 1” a 8”

4.9 de 5 estrellas4.9(22 reseñas)
Flujostato. Para tubos de 1” a 8”. 250 V (AC) - 15 (5) A. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: -30–120 °C.G Grado de protección: IP 54.
Especificaciones
  • Flujostato. Para tubos de 1” a 8”. 250 V (AC) - 15 (5) A. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: -30–120 °C.G Grado de protección: IP 54.
Especificaciones técnicas
  • Referencia626
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-14
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011194
  • Nombre ETIMFlow switch, liquid
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC