Publique sus productos
Válvula de zona con pistón, de dos vías
Caleffi

Válvula de zona con pistón, de dos vías

Válvula de zona con pistón, de dos vías. Presión máxima de servicio: 10 bar. Δp máx.: 1 bar. Campo de temperatura: -5–95 °C.
Especificaciones
  • Válvula de zona con pistón, de dos vías. Presión máxima de servicio: 10 bar. Δp máx.: 1 bar. Campo de temperatura: -5–95 °C.
Especificaciones técnicas
  • Referencia632
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011435
  • Nombre ETIMTwo way control valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC