Publique sus productos
Válvula de zona motorizada de tres vías
Caleffi

Válvula de zona motorizada de tres vías

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Válvula de zona motorizada de tres vías. Normalmente cerrada. Con microinterruptor auxiliar. Alimentación: 230 V (AC). Potencia absorbida: 6,5 W; 7 VA. Capacidad de los contactos del microinterruptor auxiliar: 0,8 A (230 V). Tiempo de apertura: 70–75 s. Tiempo de cierre: 5–7 s. Grado de protección: IP 20. Temperatura ambiente máxima: 40 °C. Presión máxima de servicio: 16 bar. Campo de temperatura: 0–90 °C. Longitud del cable de alimentación: 95 cm.
Especificaciones
  • Válvula de zona motorizada de tres vías. Normalmente cerrada. Con microinterruptor auxiliar. Alimentación: 230 V (AC). Potencia absorbida: 6,5 W; 7 VA. Capacidad de los contactos del microinterruptor auxiliar: 0,8 A (230 V). Tiempo de apertura: 70–75 s. Tiempo de cierre: 5–7 s. Grado de protección: IP 20. Temperatura ambiente máxima: 40 °C. Presión máxima de servicio: 16 bar. Campo de temperatura: 0–90 °C. Longitud del cable de alimentación: 95 cm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia643
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-24
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010030
  • Nombre ETIMPneumatic controlled three-way control valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC