Publique sus productos
Grupo de colectores con válvulas de corte y de pre-regulación
Caleffi

Grupo de colectores con válvulas de corte y de pre-regulación

Grupo de colectores. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura: 5–100 °C. Distancia entre centros de las derivaciones: 50 mm. Compuesto de: - 1 colector de retorno dotado de válvulas de corte preparadas para mando electrotérmico; - 1 colector de ida dotado de válvulas de pre-regulación del caudal; - grupos de cabecera compuestos por grifos para purga de aire, racores de doble conexión radial y tapones; - soportes de fijación en polímero con intereje regulable para caja de la serie 659 y 659 o directamente a la pared.
Especificaciones
  • El colector de distribución controla el paso de fluido caloportador en las instalaciones de calefacción. De dimensiones reducidas, permite regular con precisión el caudal de cada circuito y aislarlos en caso de necesidad. Además, por sus bajas pérdidas de carga puede utilizarse como colector de distribución multizona, instalado directamente en la central térmica. Se suministra con guías de fijación que, durante el montaje, permiten ajustar fácilmente la distancia entre los ramales de ida y retorno.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6626b5
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEG015410
  • Nombre ETIMDistributors
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC